Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
johnsonsuisse/products/0630cad3-5f71-471a-ad22-942972d4ac54
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Ikke tilgjengelig i USA
JohnsonSuisse
Følg
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
WBSS600001WW
Produktfamilie
Cres
Produktgruppe
Bathtub
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-12-29
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
750
Bredde (mm)
1600
Dybde (mm)
395
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/cres-2-3mm-thickness/cres-bathtub-2-3mm-thickness-WBSS60000.WW
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Designet i
Malaysia
Produsert i
Malaysia
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-tittel
Bathtubs
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Oceania
Asia
Australia
Malaysia
Lignende produkter
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Last ned
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Last ned
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Last ned
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Last ned
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Last ned
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Last ned