Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    Spesifikasjon
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.fixego-cleats
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-26
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulv system
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseExternal floor tiling systems
    • OmniClass-nummer23-15 17 11
    • OmniClass-tittelFlooring Specialties and Accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Frankrike
    Spania
    Storbritannia
    Sveits
    Tyskland