Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Spesifikasjon
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ashblizzard595051
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeLodge Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)7
  • Bredde (mm)1225
  • Dybde (mm)193
Relatert
  • HovedmaterialeAsk
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring
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
Lignende produkter

3.1 av 5 stjerner 3.1 (8)
4.5 av 5 stjerner 4.5 (23)
5.0 av 5 stjerner 5.0 (8)