Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 av 5 stjerner4.2(15 anmeldelser)
The naturally occurring colour variations found in this 3-strip ash floor from the Tres Collection range from clotted cream to sandy beach hues. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Spesifikasjon
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ashvaila586473
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)13
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeAsk
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring
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
Lignende produkter