Walnut Statue
Kährs

Walnut Statue

The burnt amber and earthy hues found in this single-strip walnut floor from the Habitat Collection enhance the natural grain found in the timber. The long planks add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Spesifikasjon
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA09KW180
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.walnutstatue586409
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)7
  • Bredde (mm)1810
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • Hovedmaterialevalnøtt
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring
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
Lignende produkter