Oak Abetone
Kährs

Oak Abetone

Sandstone and heather-grey hues ripple across this white-stained, 3-strip oak floor from the Tres Collection, resulting in a classic and clean expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Spesifikasjon
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK1VKW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.oakabetone586465
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)13
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeEik
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring