Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

The toasted wheat hues in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection are enhanced by the grain’s sweeping design.
Spesifikasjon
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.oakheidelberg585075
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Naturals Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)15
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)187
Relatert
  • HovedmaterialeEik
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring
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
Lignende produkter