Oak Menton
Kährs

Oak Menton

This 2-strip oak floor from the Sand Collection features warm tones highlighted by a white pigmented matt lacquer for a contemporary expression with subtle contrasts in the planks. The light finish enhances the even grade of the boards, resulting in a soft and smooth appearance.
Spesifikasjon
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.oakmenton596434
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeSand Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)15
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeEik
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring