Oak Palazzo Fumo
Kährs

Oak Palazzo Fumo

This lightly smoked, coffee brown oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Spesifikasjon
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Light Smoked 15313REK15KW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.oakpalazzofumo586457
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeEuropean Renaissance Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)15
  • Bredde (mm)2426
  • Dybde (mm)198.5
Relatert
  • HovedmaterialeEik
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring