Red Oak Nature
Kährs

Red Oak Nature

Warm caramel nuances punctuate the golden-brown hues found in this 3-strip red oak floor from the Tres Collection. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Spesifikasjon
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACER50KW 0
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.redoaknature586476
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)13
  • Bredde (mm)2423
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Tregulv
  • IFC-klassifiseringFloor
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-tittelWood Flooring
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
Lignende produkter

4.5 av 5 stjerner 4.5 (23)
5.0 av 5 stjerner 5.0 (8)
3.1 av 5 stjerner 3.1 (8)