DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 900x1100 Mod. 419-1

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.419-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)1100
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)27.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815