DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.426-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)1700
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)34.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815