DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x1200 Mod. 555-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.555-2
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)65
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)26.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815