MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.834
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)1570
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeEnamel
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)44.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501