JASMIN W-W ceiling light
JASMIN W-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN W-W ceiling light

    The Kanlux JASMIN wall lamps are carefully made, wooden holders which enable an arrangement of rooms in an interesting manner. The effective casing combined with satin glass which ensures even dispersal of light will give a unique character to each interior.
    Spesifikasjon
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN W-W, white oak, E27, 1 x max60W (23757)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.23757
    • ProduktfamilieJASMIN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-11-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)76
    • Bredde (mm)116
    • Dybde (mm)407
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)1.05
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert