AQUAJET-Slimline shower head AQUA754
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    AQUAJET Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, jet angle 16°, for wall connection, polished chromium-plated brass. With flow controller 6.0 l/min.
    Spesifikasjon
    • Type      Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.10 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000102683
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShower heads
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)70
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.52
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika