Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Spesifikasjon
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000102691
    • ProduktfamilieWater management
    • ProduktgruppeComplementary parts water management
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)43
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)25
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.28
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • Uniclass 2015 kodePr_60_70
    • Uniclass 2015 beskrivelsePower supply products

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika