CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Spesifikasjon
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000106359
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeTowel & rob holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)54
    • Bredde (mm)54
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iDe forente arabiske emirater
    • Produsert iDe forente arabiske emirater
    • Nettovekt (kg)0.15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika