R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030068205
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeBasic installation kits for flushing systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-06-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)225
    • Bredde (mm)174
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.06
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC flushing valves

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika