Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    Spesifikasjon
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2030071655
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeComplementary parts taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-06-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)55
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.51
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika