Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-LP

    4.2 av 5 stjerner4.2(6 anmeldelser)

    The L-RA-LP is a louvered Return Air Grille.

    Its -A type has 1" blade spacing.

    Its -B type has 1 11/32" blade spacing.

    Spesifikasjon
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, S curved profile.

      Nominal Size A (width):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 2” increments.

      Nominal Size B (height):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 4” increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special gray.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.L-RA-LP
    • ProduktfamilieReturn Grilles
    • ProduktgruppeReturn Grilles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-29
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeExtruded Aluminum
    • Designet iColombia
    • Produsert iColombia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Kanaler
    • IFC-klassifiseringLuftterminal
    • UNSPSC-navnAir diffusers
    • UNSPSC-kode40101505
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-nummer23-33 49 23 13
    • OmniClass-tittelReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II kodeD30
    • CSI UniFormat II tittelHVAC

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika