Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Spesifikasjon
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.L-RD
  • ProduktfamilieRotational Diffuser
  • ProduktgruppeRotational Diffuser
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)600
Relatert
  • HovedmaterialeExtruded Aluminum
  • Designet iColombia
  • Produsert iColombia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Kanaler
  • IFC-klassifiseringLuftterminal
  • UNSPSC-navnAir diffusers
  • UNSPSC-kode40101505
  • Uniclass 2015 kodePr_70_65_04
  • Uniclass 2015 beskrivelseAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-nummer23-33 49 11 11
  • OmniClass-tittelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika