Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
    LAMINAIRE

    Single Deflection Supply Grille L-V

    4.1 av 5 stjerner4.1(7 anmeldelser)

    The L-V is a single deflection Supply Grille with vertical front blades.

    Spesifikasjon
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.L-V
    • ProduktfamilieSupply Grilles
    • ProduktgruppeSupply Grilles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-08-29
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeExtruded Aluminum
    • Designet iColombia
    • Produsert iColombia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Kanaler
    • IFC-klassifiseringLuftterminal
    • UNSPSC-navnAir diffusers
    • UNSPSC-kode40101505
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAir ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-nummer23-33 49 23 15
    • OmniClass-tittelSupply Air Grilles
    • CSI UniFormat II kodeD30
    • CSI UniFormat II tittelHVAC

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika Nord Amerika