LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding
LINEA 2.4.3 Wall cladding

    LINEA 2.4.3 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 69 mm Wood section : 20 x 42 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 34.54 mm Average void area : 63% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lauder-linea-2-4-3-wall
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeWall cladding
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Kledning
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWall Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 15
    • OmniClass-tittelWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kodeC3010
    • CSI UniFormat II tittelWall Finishes