LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Spesifikasjon
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lauder-linea-2-9-10-wall
    • ProduktfamilieLINEA
    • ProduktgruppeWall cladding
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-28
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Kledning
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWall Panels
    • OmniClass-nummer23-15 15 15
    • OmniClass-tittelWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kodeC3010
    • CSI UniFormat II tittelWall Finishes