SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1400 x 900 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.215445
  • ProduktfamilieSOLUTIONS
  • ProduktgruppeShower tray
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)38
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)67.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures