KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.408292
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)610
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)270
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)29
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnCabinets
  • UNSPSC-kode30161801
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings