FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.447561
  • ProduktfamilieFRAME 25
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)25
  • Dybde (mm)25
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iSveits
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen