KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 600 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.810152
  • ProduktfamilieKOMPAS
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)420
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
  • Nettovekt (kg)12.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika