LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 800 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.7
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.810957
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeBasins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)420
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika