LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.813956
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)480
  • Bredde (mm)850
  • Dybde (mm)170
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)24.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask