LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1050 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integrated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.8
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.813958
    • ProduktfamilieLAUFEN PRO
    • ProduktgruppeBASINS
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-06-02
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)1050
    • Dybde (mm)170
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask