LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)
Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and, cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.6
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.820956
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)530
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)25.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505