LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, open water rim, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC, WC seat and cover, 89195.0, WC seat and cover with automatic lowering 89095.1 Order no. 82095.8
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.820958
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)13.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika