LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 av 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.820966
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)345
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)530
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)21.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505