LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.821957
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)360
  • Bredde (mm)545
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)16.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal