LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Floorstanding WC, washout, LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, vertical outlet, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.821958
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)470
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)13.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal