KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.2.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.825155
  • ProduktfamilieKOMPAS
  • ProduktgruppeWCs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)850
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)650
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)31
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett