PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard, matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 82870.5
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.828705
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)380
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)14.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal