LAUFEN PRO Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia

Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.829957
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)395
  • Bredde (mm)375
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)13.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Oceania