ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, dimensions 390 x 585 x 415 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum checked, Order no. 83297.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.832971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBidets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-06-02
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)415
  • Bredde (mm)390
  • Dybde (mm)585
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
  • Nettovekt (kg)22.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseBidets