MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
Spesifikasjon
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H421682
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-08-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)505
  • Bredde (mm)770
  • Dybde (mm)440
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-tittelResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings