KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Spesifikasjon
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H823332
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeKARTELL• LAUFEN
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)370
  • Bredde (mm)430
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets