LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H824086
  • ProduktfamilieLUA
  • ProduktgruppeFS WC Combi
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)650
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets