LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Spesifikasjon
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H825087
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeLUA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)405
  • Bredde (mm)358
  • Dybde (mm)635
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)26
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets