Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
    Lekolar

    Circum laminate

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat in high pressure laminate. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.81674
    • ProduktfamilieCircum
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-10-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)490
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeLaminat
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)3.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 13
    • OmniClass-tittelCommercial Restaurant Chairs
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings