Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Spesifikasjon
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.U7
    • ProduktfamilieOutdoor unit
    • ProduktgruppeVRF
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-07-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1625
    • Bredde (mm)1090
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeKobber
    • Designet iSør-Korea
    • Produsert iSør-Korea
    • Nettovekt (kg)157
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
    • IFC-klassifiseringLuftterminal
    • UNSPSC-navnAir conditioners
    • UNSPSC-kode40101701