Ramme/Luke UNI 550 TAK
LK

Ramme/Luke UNI 550 TAK

Unikt PE-X-rørsystem for både varme og vann. Grunnsteinen i systemet er våre svenskproduserte LK Universalrør X i PE-Xa, som kan benyttes til så vel radiator- og gulvvarme, som til tappevann og kjøl. Å bruke ett rør isteden for tre gjør håndteringen betydelig enklere og gir mindre spill.
Spesifikasjon
  • Frame with hatch for installation in ceiling. Made from powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch has 4 drainage points for leakage indication and is tested and approved together with LK Manifold cabinet UNI in accordance with NT VVS 129. The ceiling hatch complies with industry regulations, SAFE WATER INSTALLATION. Assembly should take place above areas with waterproof floor or draining gutter. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory. Only one layer of gypsum board or ceiling board can be mounted between cabinet and the frame. Delivered incl. plastic plug for stopping drainage hole in LK Manifold cabinet UNI.  NOTE! When the hatch for ceiling installation is assembled together with Manifold cabinet UNI, the blue plastic sheets supplied with the cabinet (splash protection) should not be fitted.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1881307
  • ProduktfamilieLK Universal
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)580
  • Bredde (mm)590
  • Dybde (mm)26
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePolyester
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)3.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnDoors for heating equipment
  • UNSPSC-kode40101832
  • Uniclass 2015 kodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating systems
  • OmniClass-nummer23-33 15 00
  • OmniClass-tittelHVAC Heating Units