Ramme/luke GV 800 INB
LK

Ramme/luke GV 800 INB

LK Gulvvarme er ideelt for både nybygging og rehabilitering. Vi har ferdige løsninger for boliger, enkeltrom og rehabilitering med krav på lav takhøyde. Vi har utviklet og forbedret vårt gulvvarmesystem slik at det har blitt enda mer økonomisk, sikkert og miljøvennlig, samt enkelt å installere.
Spesifikasjon
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2434679
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)740
  • Bredde (mm)840
  • Dybde (mm)26
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePolyester
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)6.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnDoors for heating equipment
  • UNSPSC-kode40101832
  • Uniclass 2015 kodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating systems
  • OmniClass-nummer23-33 15 00
  • OmniClass-tittelHVAC Heating Units