QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Kom i kontakt med Lutron Electronics

Spesifikasjon
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.lutron-qs-motorcontroller
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeQS Motor Group Controller
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)3.56
  • Bredde (tommer)6.4
  • Dybde (tommer)2.44
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRoller Window Shades
  • OmniClass-nummer23-35 15 11
  • OmniClass-tittelAlternating Current (AC) Motors